Servokabel och servokablage
Hos LAPP finner du ett omfattande utbud av kabel för servosystem som innefattar allt ifrån kabel för matning av större frekvensstyrda motorer, till små feedbackkablar för positionering. Sortimentet omfattar, förutom våra egna ÖLFLEX®-kablar, även kablar och färdigkontakterade servokablage designade enligt standarder från bland andra Siemens, Indramat, SEW och Lenze.
- Beställ servokabel direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabel med Cable finder
- Kataloger och broschyrer
- Monteringsanvisning för släpkedjekabel
Fördelar
- Brett sortiment av kablar och färdiga kablage
- Även enligt Siemens- och Indramatstandard
- Innovativa kablar för frekvensstyrning
- Produkter enligt DESINA-standard
Förläggning och installation
Flexibla kablar får förläggas på kabelstegar på och kring maskiner, i kanaler och rör samt klamras på maskiner.
Servomotorkabel 4-ledare
Utmärkande för en servomotorkabel för kraftmatning till en trefasmotor är att den är designad en huvudspänning på 1000V. Många av våra servomotorkablar finns även i utföranden med extra ledare (par) för till exempel broms- och temperaturmätning.
En stor del av vårt sortiment är EMC-skärmat för att skydda omgivande miljö vid reglering av varvtal via frekvensstyrning (signalpar är alltid skärmade). Delar av sortimentet är enligt tysk DESINA-standard, vilket innebär att kablar har en viss färg på manteln beroende på applikation. Enligt DESINA-standard är oskärmad servomotorkabel svart, och skärmad orange.
Exempel på våra populäraste servomotorkablar:
- ÖLFLEX® SERVO 700 – PVC, fast installation, oskärmad
- ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP – PUR, släpkedja, skärmad
- SERVO cables acc. to Siemens® Standard 6FX 8 PLUS – PUR, släpkedja, skärmad
Servomotorkabel 3-ledare samt splittad jordledare
Symmetrisk kabel som är speciellt utformad för att endast användas mellan frekvensomriktare och motor. Den har en unik design där jordledaren är symmetriskt splittad i tre ledare.
Kabeln har också dubbla skärmningar via aluminiumfolie samt skärmfläta av koppar, för att täcka hela frekvensspannet. Den symmetriska jorden innebär att lagerströmmarna minskar, vilket resulterar i en längre livslängd på motorn. Flera tillverkare av frekvensomriktare rekommenderar denna kabel, speciellt för större motoreffekter.
Feedbackkabel
Feedbackkabel används för återkoppling av position, varvtal, vinkel och moment med mera till servosystemet. LAPP erbjuder ett komplett sortiment av feedbackkabel, som resolverkabel, encoderkabel och givarkabel.
Sortimentet omfattar dels våra egna ÖLFLEX®-kablar, men även kablar designade helt enligt standarder från Indramat, Siemens, Heidenhain, Fanuc med flera. Alla kablar är EMC-skärmade för störningskänsliga miljöer, för att skydda främst de analoga signalerna.
Vissa av kablarna har grön färg enligt den tyska DESINA-standarden för feedback och givare.