Spiralkabel

I mer än 30 år har LAPP tillverkat spiralkabel, eller spiraliserad kabel, i egen regi för den nordiska och europeiska marknaden. Produktionen är marknadsledande i Sverige och vår kunskap och erfarenhet tillsammans med ett mycket stort kabelprogram gör att vi kan leverera spiralkablar till de allra flesta applikationer. Spiralisering av kabel ingår i den del av LAPP som vi kallar ÖLFLEX® CONNECT, där vi anpassar våra produkter efter kundens behov.

Fördelar med spiralkabel

Spiralkabel från Miltronic
  • Spiralisering i egen regi
  • Korta leveranstider
  • Stort lager av spiraliserbar kabel
  • Spiralisering enligt kundspecifikation
  • Inga krav på minimumkvantiteter när lagerförd kabel används
  • Hög förädlingsgrad

Optimal lösning för elektrisk anslutning med rörliga delar

Spiralkabel har många användningsområden; vid lyftanordningar, robotar, hissar, portar och släpvagnar med mera. När det krävs en elektrisk anslutning med rörliga delar, kan den optimala lösningen vara en spiraliserad kabel.

Våra spiralkablar delas in i två grupper; kablar med en ledararea mellan 0,14 och 0,34 mm² klassas som elektronikkabel och kablar med större areor som maskinkabel. I dessa grupper finns både oskärmad och skärmad spiralkabel.

Material i mantel och ledarisolering

PUR (Polyuretan) är det material som vi uteslutande använder i manteln. Det är ett mycket slitstarkt material som har bra "minne", vilket ger spiralen en mycket bra spänst. Materialet tål både höga och låga temperaturer.

Som ledarisolerig använder vi TPE-E (Termoplastic Polyester Elastomer) som har utmärkta dielektriska egenskaper tillsammans med ett brett temperaturområde. PVC (Polyvinylklorid) har goda dielektriska egenskaper men sämre temperaturområde. PUR förekommer också som ledarisolering.

Ledaruppbyggnad

Kopparens fintrådighet påverkar spiralens flexibilitet. Därför använder vi fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6, vilket innebär att de flesta ledarna är uppbyggda av koppartrådar med diameter 0,07 mm.

Skärmens utförande

För att uppnå maximal flexibilitet är skärmen lindad och inte flätad. Detta gör att spiralens komprimerings- och expanderingsegenskaper inte påverkas negativt.

Förhållandet mellan spiralens vilande och utdragbara längd påverkas bland annat av ovanstående faktorer. För att få en ungefärlig uppgift kan nedanstående tumregel användas.

Ledare/MantelVDE 

Utdragbar/vilande längd

 
PUR/PUR11Y11Y4 x
TPE-E/PUR12Y11Y3,5 x
TPE-E/PUR12Y11YD (skärmad)3,5 x
PVC/PURY11Y3 x