Webshop

Ethernetkabel och LAN-kabel: cat 5, cat 5e, cat 6, cat 6a, cat 7

Pålitlig datakabel för höga överföringshastigheter i industri och kontor

ETHERLINE – industriell Ethernetkabel cat 5, cat 5e, cat 6, cat 6a, cat 7

LAPPs sortiment av datakabel för Ethernet under varumärket ETHERLINE® är designade för att klara höga överföringshastigheter i industrimiljöer eller utomhus. Vårt breda sortiment av Ethernetkabel kompletteras av LAN-kabel avsedda för installation i torr miljö som kontor och lager. Båda typerna är designade enligt den senaste Ethernet-teknologin.

LAPPs ETHERLINE®-Ethernetkablar är indelade i två versioner – en industriell version och en kontorsversion. Kontorsversionen är vanligtvis inte flexibel, eftersom den oftast förläggs i kabelkanaler.

Ethernetkablarna är väl lämpade för industriella miljöer eller för utomhusinstallationer, där LAN-kablar är avsedda för installation i torra miljöer som exempelvis kontor och lager.

Båda typerna av kabel finns i de vanliga kategorierna från Cat 5, Cat 5e, Cat 6 och Cat 6a till Cat 7 och 7a, som gäller för de största datamängderna och den snabbaste dataöverföringen.

Ethernetkabel – tåliga kablar för industrimiljöer

Här är några av fördelarna med Ethernetkablar från LAPP:

  • För bandbredd upp till 10 Gbit/s
  • Robusta kablar för industriell miljö
  • Extra bra EMC-skydd
  • Lämpliga för Ethernet/IP, EtherCAT och PROFINET-applikationer

Ethernetkablar för industriellt bruk kännetecknas av att mantelmaterialet, till skillnad från LAN-kablar, klarar kraven på böjningar och mekanisk och kemisk påverkan ofta har ett bättre EMC-skydd.

Ethernetkablar används idag mest för kommunikation på den högre nivån från kontorets server och ut i den industriella miljön till datorer, PLC eller fältbussystem via gateways. I takt med att komponenter som sensorer och aktorer IP-adresseras kommer Ethernet med all säkerhet att ersätta bussystemen.

I vårt sortiment erbjuder vi både okontakterad och förkontakterad Ethernetkabel. Se till exempel våra patchkablar med RJ45-kontakter som finns tillgängliga i en mängd färger och längder.

Ethernet delas upp i olika Cat beroende på datahastighet

Ethernetkabel till industrin delas upp i följande Cat:

  • Ethernetkablar med två kommunikationspar klarar en bandbredd upp till 100 Mbit/s och kategoriseras som Cat 5 eller Cat 5e.
  • Ethernetkablar med fyra kommunikationspar klarar en bandbredd upp till 10 Gbit/s (Cat 7) och kategoriseras som Cat 5e, Cat 6, Cat 6a eller Cat 7a.

I sortimentet finner du även våra PROFINET-kablar, designade helt enligt Siemens standard. Produkter som uppfyller kraven för högflexibla applikationer som släpkedjor och robotvridningar är en självklar del av vårt sortiment. Inom Ethernet 4-par finns även en brandresistent variant.

LAN-kabel - nätverkskabel för inomhusbruk

  • För datakommunikation i kontorsmiljö
  • Design enligt Cat 5 till Cat 7a
  • Lätt att installera och kontaktera
  • Olika skärmalternativ beroende på EMC-miljö

LAN-kablar används primärt som nätverkskabel eller internetkabel för att ansluta och förbinda servrar, datorer, skrivare, hubbar och switchar i kontorsmiljö. För industriell miljö eller utomhusmiljö bör istället man använda en Ethernetkabel.

Inom LAN-kabel erbjuder vi även halogenfria och UL-godkända ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel som är förkontakterad med RJ45-kontakter. Den finns tillgänglig i färgerna grå, grön, blå, röd, gul, orange, vit och svart i längder från 0,25-30 meter.

 

Både Ethernetkabel och LAN-kablar kategoriseras i olika klasser beroende på vilken bandbredd/överföringshastighet de klarar. I vårt sortiment finner du bland annat dessa varianter:

CAT 5

Cat 5-kabel är en högpresterande kabel med flera par (2 eller 4 par) som består av tvinnade par som främst används för dataöverföring. I grund och botten designades Cat 5-kablar för egenskaper upp till 100 MHz. Cat 5-kabel används vanligtvis för Ethernet-nätverk som körs med 10 eller 100 Mbit/s.

CAT 5e

Ethernetkabel och LAN-kabel med design enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 Cat 5e. Kabeln klarar en bandbredd upp 10-1000 Mbit/s med en frekvens upp till 100 MHz och finns i olika skärmningsutföranden; U/UTP , F/UTP, SF/UTP samt en halogenfri variant.

CAT 6

Ethernetkabel och LAN-kabel med design enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 Cat 6. Kabeln klarar en bandbredd på 10-1000 Mbit/s med en frekvens upp till 250 MHz och finns i olika skärmningsutföranden; U/UTP , F/UTP, samt en halogenfri variant.

CAT 6a

Ethernetkabel och LAN-kabel med design enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 Cat 6a och klarar en bandbredd upp till 10 Gbit/s med en frekvens upp till  500 MHz. Kabeln finns i olika skärmningsutföranden; U/FTP , F/FTP, SF/FTP, samt en halogenfri variant.

CAT 7 och CAT 7a

Ethernetkabel och LAN-kabel med design enligt standard IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 Cat 7a. Kabeln klarar en bandbredd upp till 10 Gbit/s med en frekvens upp till - beroende på design - 1000, 1200 eller 1500 MHz. I tester har man med lyckat resultat överfört 100 Gbit/s på en sträcka av 70 m.

Så väljer du rätt Ethernetkabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda kabelsortiment tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar en trygg och kostnadseffektiv installation.

Du kan läsa mer om kabelval och installationsmetoder i våra kabelguider. I Automation & Network Guide är alla automationsprodukter från LAPP samlade tillsammans med urvalstabeller. Guiderna finner du i vårt nedladdningscenter.