Solcellskabel

Energi via solceller har dramatiskt ökat den senaste tioårsperioden, framförallt i mellan- och sydeuropa. I takt med att solscellspanelerna effektiviseras, märker vi en ökad efterfrågan även i Norden. LAPP erbjuder ett brett sortiment av solcellskabel, eller solarkabel, som passar allt ifrån den lilla anläggningen till stora solcellsparker.

Fördelar

Solarkabel från Miltronic
  • UV- och väderbeständig
  • Klarar både höga och låga temperaturer
  • Platsbesparande tack var liten diameter
  • Förtenta ledare förhindrar korrosion
  • UL- och TUV-godkända varianter

Designade för att klara tuffa utomhusmiljöer

LAPP Group har lång erfarenhet inom området och utvecklar ständigt nya kablar som kontinuerligt testas och godkänns av TUV i Tyskland och UL i USA.

 

Kännetecknande för våra solarkablar är att de är tvärbundna för att klara en tuff utemiljö med både höga och låga temperaturer, samt att de är UV-resistenta. Kablarna har en relativt liten diameter, vilket är fördelaktigt när det gäller vikt och utrymme. De är fintrådiga för maximal flexibilitet och förtenta för att undvika oxidering. ÖLFLEX®TRAFO XLv klarar 3KV och används mellan DC/AC-omvandlare och transformator.

 

ÖLFLEX® SOLAR-sortimentet består av dubbelisolerade enkelledare som förbinder solarmoduler med varandra. Kablarna kan också användas för förbindning mellan de olika raderna av solcellsmoduler, samt från modulerna till DC/AC-omvandlaren.