Flexibla kablar

På marknaden förekommer många olika namn för dessa flexibla kablar, till exempel maskinkabel, styrkabel, kontrollkabel och flexkabel. Flexibla kablar är primärt designade för fast installation med snäva böjar och vibrationer, men klarar även sporadiska rörelser och vissa typer av frihängande installationer. Kablarna har ett brett användningsområde; kort och gott i alla industriella applikationer där en flexibel och tålig kabel behövs!

Fördelar

Flexibla kablar från Miltronic
  • Mjuka och flexibla kablar
  • Liten ytterdiameter – platsbesparande
  • Liten böjradie för trånga utrymmen
  • Hög elektrisk prestanda tack vare provspänning på 4Kv
  • Många nationella och internationella godkännanden

Applikationer och förläggning

  • I och på alla typer av maskiner och tillhörande fältinstallationer
    (förbindning mellan maskiner och kringutrustningar)
  • Apparatskåp och andra kopplingsutrustningar
  • Värme- och ventilationssystem
  • Kylanläggningar
  • Kontorsmaskiner
  • Datautrustning
  • För matning till och mellan motorer och frekvensomriktare
  • Kablarna får förläggas på kabelstegar på och kring maskiner,
    i kanaler och rör samt klamras på maskiner

Flexibla och tåliga kablar i och kring industriella maskiner och applikationer

Gemensamt för flexibla kablar är att de primärt används i och kring maskiner och andra industriella applikationer. De kan även med fördel användas inom infrastruktur, där det finns behov av en flexibel och tålig kabel; gruvor, tunnlar, flygplatser, sjukhus, värme- och kylanläggningar, transportbanor, apparatskåp och elcentraler är områden där LAPPs kablar förekommer.

 

Våra flexibla ÖLFLEX®-kablar är fintrådiga och har isolationsmaterial av olika termoplaster med – i de flesta fall – en huvudspänning på 500V-1KV. Nästan alla ÖLFLEX®-kablar har en skärmad variant för EMC-känsliga miljöer som består av en stickad fläta av förtent koppar för maximal flexibilitet.

Så väljer du rätt kabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda kabelsortiment tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar dig en trygg och kostnadseffektiv installation.


PVC-kabel – pålitlig och flexibel

PVC är det absolut vanligaste materialet i vårt kabelsortiment. Den extra flexibla PVC som används i våra ÖLFLEX®-kablar ger en tät och rund extrudering, och materialet klarar en våt industrimiljö med oljor och snällare kemikalier bra. PVC finns både som isolationsmaterial över kopparen samt som mantelmaterial.

 

Exempel på våra populäraste PVC-kablar (generella tyska benämningar):

  • ÖLFLEX® CLASSIC 100 – färgmärkta ledare (YSLY-O eller YSLY-J)
  • ÖLFLEX® CLASSIC 100 – färgmärkta ledare, skärmad (YSLCY-O eller YSLCY-J)
  • ÖLFLEX® CLASSIC 110 – siffermärkta ledare (YSLY-O eller YSLY-JZ)
  • ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY – siffermärkta ledare, skärmad
    (YSLCY-O eller YSLCY-JZ)

PUR-kabel – mycket slitstark och klarar extrem kyla

Till skillnad mot PVC är polyuretan, eller PUR, ett mycket starkare material och klarar nötning och mekanisk påverkan bättre. PUR har också bättre olje- och dieselbeständighet jämfört med PVC och TPE. PUR är ett halogenfritt material och förekommer främst som mantelmaterial på våra kablar. Vår ÖLFLEX® PUR S är speciellt framtagen för skogsindustrin, är väldigt slitstark och extra flexibel även i extrem kyla.

    TPE-kablar

    TPE, eller termoplastisk elastomer, har en bättre kemisk resistens jämfört med PVC och PUR. Dessa kablar ingår i vårt ÖLFLEX® ROBUST-sortiment och klarar påverkan av biologiska oljor samt animaliska och biologiska fetter mycket bra. Materialet har även bra resistens mot vatten, speciellt när temperaturen växlar mellan varmt och kallt. Det här är en perfekt kabel för livsmedelsindustri och jordbruk.

      Halogenfria kablar

      Våra halogenfria ÖLFLEX®-kablar består av en materialblandning med polyolefin elastomer som bas. Vid en eventuell brand har dessa kablar en rad bra egenskaper; de avger inga giftiga halogener eller saltsyra, röken är lätt och kablarna självslocknar relativt snabbt efter till exempel en kortslutning.

       

      I vårt sortiment finns ett flertal halogenfria ÖLFLEX®-kablar där främst oljebeständigheten varierar.

        Godkännanden

        UL/CSA

        För maskiner och annan utrustning som ska installeras i USA krävs UL-godkända kablar enligt nationella standarder som NFPA 70 (NEC) och NFPA 79 (maskiner). LAPP erbjuder ett brett sortiment av kablar med godkännande både enligt AWM (UL-recognized) samt UL-Listed.

         

        För Kanada accepteras ofta de produkter som är UL-godkända, men i övrigt gäller nationell standard enligt Canadian Electrical Code.

        CCC

        För export av bulkkabel till Kina finns det för vissa kabeltyper krav på speciell märkning. 
        Om detta och råd om hur du deklarerar i tullen, läs mer via följande länkar.

        GOST-R

        För export av bulkkabel till Ryssland finns krav på speciella certifikat. En lista över vilka produkter som innehar dessa certifikat finner du via följande länk.

        EX-miljö (ATEX)

        Kablar är undantagna från ATEX-direktivet, eftersom de inte har någon inneboende tändkälla. Även om det inte finns ATEX-klassade kablar, så finns det beskrivet i Europanormen VDE 0165 hur en kabel ska vara utformad, beroende på applikation, för att ge en säker installation i EX-miljö. Mer detaljerad information finner du via länken nedan.