Högflexibla kablar för släpkedja och robot

Våra högflexibla ÖLFLEX®-kablar är designade för att klara miljontals böjningar eller vridningar per år. Kablarna testas i vårt laboratorium i Stuttgart i flera månader, ibland år, innan vi är säkra på att de håller vad vi lovar. Vi delar in vårt sortiment av högflexibla kablar i två huvudgrupper – släpkedjekabel och robotkabel.

Fördelar

Högflexibla kablar för släpkedja och robot
  • Brett sortiment
  • Designade för att klara miljontals rörelser
  • Långtidstestade i egna labb
  • Hög elektrisk prestanda tack vare provspänning på 4Kv
  • Många nationella och internationella godkännanden

Applikationer och förläggning

Högflexibla släpkedjekablar och robotkablar är designade för just sin specifika applikation, men kan givetvis också monteras på en fast installation före eller efter högflexdelen.

 

Vi rekommenderar dock inte att använda en släpkedjekabel för frihängande installationer, eftersom den är utformad för att sitta fixerad i en släpkedja. Den täta tvinningen gör att kabeln upplevs stel och har en tendens att vrida sig i sidled och fastna i omgivande utrustning.

Släpkedjekabel

Släpkedjekabel, eller kabelkedjekabel, är kablar som placeras i en släpkedja av plast eller metall som förbinder två emot varandra rörliga maskindelar. Böjradie, hastighet, acceleration och åklängd på släpkedjan är, tillsammans med den kemiska miljön, viktiga parametrar som styr valet av kabel.

 

En högflexibel släpkedjekabel är vanligtvis mer fintrådig än våra flexibla kablar. Tvinningen av ledarna, eller slaglängden, är extremt kort vilket ger minskad friktion mellan ledare och mantel, allt för att frekvent kunna böjas fram och tillbaka.

 

Det vanligaste materialet på manteln är polyuretan (PUR), tack vare materialets goda nötningsegenskaper. I snällare släpkedjor kan PVC användas som en mer kostnadseffektiv lösning. TPE som mantelmaterial finner du i vår ÖLFLEX® FD ROBUST som är framtagen för en kemiskt aggressiv miljö.

 

En stor del av vårt servokabelsortiment för motormatning med eller utan signalpar, samt resolver och encoder, är designat för släpkedjor. Givetvis har vi alltid ett EMC-alternativ genom en förtent skärmfläta för störningskänsliga miljöer. För export till Nordamerika erbjuder vi UL AWM-godkända alternativ.

    Robotkabel

    Robotkabel, eller torsionkabel, är kablar som klarar vridning axiellt extra bra och används ofta i applikationer som till exempel industrirobotar eller i en loop mellan vindturbinen och tornet på ett vindkraftverk.

     

    En robotkabel är ofta mer fintrådig än våra vanliga flexibla kablar, samt att tvinningen av ledarena, eller slaglängden, är extra lång vilket ger ledarna utrymme att röra sig vid en kraftig vridning på upp till +/- 360° per meter.

     

    Våra robotkablar har en mantel av slitstark polyuretan (PUR) för att garantera en lång livslängd.

     

    EMC-alternativen för störningskänsliga miljöer har en lindad skärm, designad för att klara vridrörelser mycket bra. För export till Nordamerika erbjuder vi UL AWM-godkända alternativ.