Anslutningskabel

Anslutningskabel benämner vi vanligtvis de kablar som ansluter en maskin eller en apparat med inkommande el från exempelvis ett CEE–uttag.

Uppfyller kraven på mekanisk styrka

Anslutningskabel från Miltronic

Eftersom anslutningskablar ofta hänger fritt – eller till och med ligger på golvet – och därmed utsättas för påverkan av olika slag, finns extra stora krav på att kablarna ska vara mekaniskt starka. Därför är våra anslutningskablar tillverkade i robusta material som gummi eller polyuretan (PUR) och är ofta harmoniserade enligt HAR-standard.

 

Den vanligaste anslutningskabeln av gummi på marknaden heter H07RN-F. Den klarar upp till 750 V huvudspänning och finns både som mångledare och dubbelisolerad enkelledare. Applikationerna är många – från vanliga sladdställ eller handhållna verktyg, till anslutning av stora generatorer.

 

En PUR-mantlad anslutningskabel är smidigare att jobba med eftersom den har tunnare mantel, tack vare att PUR är ett mer dielektriskt och slitstarkt material jämfört med gummi. PUR-mantlade anslutningskablar har dessutom en bättre beständighet mot kemikalier och oljor jämförfört med gummi. Exempel på en harmoniserad PUR-mantlad kabel är H05BQ-F / H07BQ-F (ÖLFLEX 550 P).

Så väljer du rätt anslutningskabel

Kabelvalet styrs av en rad olika parametrar som flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav. Vårt breda sortiment av anslutningskablar tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar en trygg och kostnadseffektiv installation.