ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G1,5+(2x1) ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4G1,5+(2x1) 700710 ÖLFLEX® VFD 2XL - skärmad VFD-ledning för fast dragning eller sporadiskt flyttbar användning med UL TC-ER-certifiering.
ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+2x(2x0,75) 1020025 ÖLFLEX® SERVO 719 CY - Skärmad, servokabel med låg kapacitans för fast installation eller tillfällig böjning med UL/cUL AWM-certifiering
ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X2,5+3G0,5 BK 0036440 ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, EMC-optimerad.
ÖLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X10+3G1,5 ÖLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X10+3G1,5 1133619 ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, UL/cUL-certifierad
ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G16AWG ÖLFLEX SERVO 7TCE 4G16AWG 700730 ÖLFLEX® SERVO 7TCE - skärmad servoledning för fast dragning eller sporadiskt flyttbar användning med UL TC-ER-certifiering.
ÖLFLEX VFD 2XL 4G4 ÖLFLEX VFD 2XL 4G4 700702 ÖLFLEX® VFD 2XL - skärmad VFD-ledning för fast dragning eller sporadiskt flyttbar användning med UL TC-ER-certifiering.
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X185+3G35 ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X185+3G35 1133527 ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB - anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor, EMC-optimerad, dubbelskärmad och halogenfri.
ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75) ÖLFLEX SERVO 719 4G1,5+2x(2x0,75) 1020072 ÖLFLEX® SERVO 719 - servoledning för fast dragning eller sporadiskt rörlig användning med UL/cUL AWM-certifiering
ÖLFLEX SERVO 728 CY (5x2x0,25) ÖLFLEX SERVO 728 CY (5x2x0,25) 1020140 ÖLFLEX® SERVO 728 CY - skärmad kabel för roterande givare för fast dragning eller sporadiskt rörlig användning med UL/cUL AWM-certifiering
ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2x22AWG) ÖLFLEX SERVO 7DSL 4G1,5+(2x22AWG) 1023290 ÖLFLEX® SERVO 7DSL - Hybrid servo DSL-kabel för installation med UL/cUL AWM.