Datakabel och busskabel
Inom området datakablar och busskablar erbjuder LAPP högkvalitativa produkter som används med en spänning under 50 V och omfattar bland annat UNITRONIC®-sortimentet. Dessa kablar används för styrning och övervakning av automationsprocesser, samt i maskiner och annan utrustning för förbindning mellan elektronik- och datautrustningar.
- Beställ data- och busskabel direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabel med Cable finder
- Kataloger och broschyrer

Vi hjälper dig att välja rätt!
Flexibilitet, kemisk beständighet, godkännanden och miljökrav är alla parametrar som väger in vid valet av rätt kabel. Vårt breda sortiment tillsammans med vår erfarenhet och kunskap garanterar en trygg och kostnadseffektiv installation.
Datakablar
Används för överföring av analoga och digitala signaler mellan elektronikutrustningar. Kablarna är flexibla, har små areor och relativt liten diameter, vilket gör dem lätta att installera även i trånga utrymmen.
Busskabel
Här finner du ett brett sortiment av busskablar, speciellt designade för de på marknaden vanligast förekommande bussystemen som PROFIBUS och CANopen.
Instrumentkabel
Används vanligen inom processindustri för kontroll och övervakning via analoga signaler. Kablarna är fåtrådiga och robusta och är avsedda för installation i både inom- och utomhusmiljö, samt i mark.
Telefonkabel och brandlarmskabel
LAPP erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa telefonkablar, från 2-par upp till 300-par för både inom- och utomhusbruk samt direkt i jord. Du finner även brandlarmskabel med röd mantel och pålitliga brandegenskaper.