Kopplingskabel och installationskabel
Flexibla ledare som primärt används för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och paneler kallas allmänt för kopplingskabel eller enkelledare. Eftersom dessa produkter endast har ett lager isolation får de inte förläggas öppet eller på stege, utan måste ligga skyddat från beröring.
- Beställ kopplingskabel direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabel med Cable finder
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
- Brett sortiment med många färger
- Halogenfria alternativ
- Även i större förpackningar (boxar)
- Enligt HAR-standard
- Multigodkänd variant; UL/CSA/HAR
Harmoniserade enligt Europastandard
I Sverige benämns dessa kabeltyper enligt svensk standard med förkortningen RK för PVC-isolerade kablar och RQ för halogenfritt utförande.
De flesta av våra enkelledare är harmoniserade, vilket innebär att de är tillverkade enligt europeiska HD-standarder från CENELEC (HAR), och därmed är accepterade av alla länder i Europa samt i många andra delar av världen.
Vi erbjuder även ett sortiment av installationskabel för byggnader, designade enligt tysk VDE-standard eller HD-standard. Kablarna kännetecknas av att de är fåtrådiga eller entrådiga och endast får förläggas i en fast installation.
Kopplingskablar i PVC
H05V-K och H07V-K är kablar av blank fintrådig koppar med isolation av PVC, i en mängd olika färger inklusive tvåfärgat från 0,5-240 mm2. Kabeln levereras vanligtvis i kartong om 100 m, men finns även på plastbobiner, i större boxar samt på trumma för större areor. Kopplingskabeln Multi-Standard SC 2.1 är förtent och multigodkänd eftersom den, förutom HAR/H07V-K för Europa, även är UL-godkänd och CSA-godkänd för Nordamerika.
Halogenfri kopplingskabel
H05Z-K +90°C och H07Z-K +90°C är exempel på kopplingskablar av blank fintrådig koppar med isolation av halogenfritt material. De finns i en mängd olika färger, från 0.5-95 mm2 och levereras vanligtvis i kartong om 100 m, men finns även i större boxar samt på trumma för större areor. ÖLFLEX®HEAT 125 SC är en tvärbunden halogenfri kabel som klarar en temperatur på +125°C, samt har brandspridningsklass.
Installationskabel
NYY-J, NYY-O, NYCY och NYCWY är exempel på våra PVC-kablar 1KV för fast installation i byggnader. Vissa kabeltyper kan även installeras direkt i betong, utomhus eller direkt i jord. Kabeln används för kraftmatning och kontroll. Ledarna är fåtrådiga eller runda solida alternativt sektorformade, där jordledaren för vissa kabeltyper är koncentrisk kring ledaren. Kablarna är jämförbara med de svenska kablarna FKKJ och EKKJ.