Hisskabel och krankabel

LAPPs sortiment av hisskabel och krankabel består av både vanlig rund kabel och flatkabel för olika typer av hängkabelapplikationer, samt av- och pårullning på trumma. Gemensamt för kablarna i sortimentet är att de har hög hållfasthet för dragkrafter och bra väderbeständighet.

Fördelar

Hisskabel och krankabel från Miltronic
  • Hög hållfasthet för krävande applikationer
  • Bra väderbeständighet
  • Både runda och flata kablar
  • EMC-alternativ för störningskänsliga miljöer

ÖLFLEX® LIFT

Kännetecknande för våra ÖLFLEX® LIFT-rundkablar är att de klarar att hänga fritt upp till 150 m, tack vare ett element av hampa eller aramidplast som ligger centrerat i kabeln och som tillsammans med en textilfläta runt ledarna tar upp dragkraften.

 

Manteln är tillverkad av en speciell PVC-blandning som är köldbeständig ner till -15°C, vilket gör kabeln lämplig för hissar både inom- och utomhus.

 

ÖLFLEX® LIFT F är en flatkabel i PVC som passar bra i trånga utrymmen eller där det krävs en liten böjradie. Den är dessutom lämplig att använda i så kallade kabelvagnsystem (festoon) för till exempel inomhuskranar.

    ÖLFLEX® CRANE

    Kännetecknande för våra ÖLFLEX® CRANE rundkablar är att de har mantel gummiblandning eller PUR, och därmed har en bättre mekanisk hållfasthet än ÖLFLEX® LIFT-sortimentet.

     

    ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, CRANE(V) NSHTÖU och CRANE PUR är speciellt lämpliga i applikationer för till exempel kranar och hissar utomhus, eller som gruvkabel där kabeln rullas av och på en trumma. ÖLFLEX® CRANE har ett element av aramidplast som ligger centrerat i kabeln och som tillsammans med en bärlina tar upp kraften vid frihängande applikationer.

     

    ÖLFLEX®CRANE F är en flatkabel i gummi som passar bra i trånga utrymmen eller där det krävs en liten böjradie. Den är dessutom lämplig att använda i så kallade kabelvagnsystem (festoon) för till exempel utomhuskranar. Kabeln finns även som EMC-skärmat alternativ (ÖLFLEX® CRANE CF) där varje ledare är individuellt skärmad.

     

    Basketkabel, eller korgkabel, är en kabel som är designad att linda ihop sig i en korg i botten av exempelvis ett hisschakt. Denna typ av kabel kan vi mot anmodan offerera.