Gummikabel
Gummikabel används vanligtvis som en anslutningskabel mellan kraftuttag och förbrukare och har en kontakt, eller plug, i minst en ände. Jämfört med termoplastkablar har gummikabeln en tjockare isolering på ledare och mantel, vilket gör den mer robust för de påfrestningar som kan uppkomma eftersom kabeln ofta hänger fritt och kanske släpar mot ett golv.
Fördelar
Harmoniserade enligt Europastandard
Kablarna är flexibla tack var det mjuka materialet och att de är fintrådiga. Våra vanligaste gummikablar är harmoniserade, vilket innebär att de har en design och uppbyggnad enligt Europastandard upprättad av CENELEC och dess HD-standarder. Det garanterar att du får en likvärdig produkt, oavsett tillverkare.
Gummikabel kan användas utomhus, men får inte installeras fast på maskin eller byggnad.
H05RR-F och H05RN-F
Kablar som passar för lätt mekanisk stress, avsedda för handverktyg.
H07RN-F (RDOE)
Denna kabel har en mer robust design. De är godkända för 750V och finns i betydligt fler varianter, både som mångledare och dubbelisolerad enkelledare.
H07RN-F
”Enhanced version” har en utökad temperaturintervall; -40°C/+90°C, och kan installeras permanent i vatten.
H07ZZ-F
Halogenfri kabel med bra brandspridningsegenskaper, som används i miljöer med många människor eller där det finns dyrbar utrustning.
H01N2-D
En flexibel svetskabel som används mellan svetsaggregatet och munstycket. Den är avsedd att klara höga strömmar under relativt låg spänning och har fintrådig koppar under gummiisoleringen.