ÖLFLEX® 195 CY

Skärmad och oljeresistent multigodkänd kabel med AWM godkännande

ÖLFLEX® 195 CY - PVC control cable with UL/CSA AWM, oil-resistant, screened and flexible for various applications, UL/CSA: 600V

  • Ledararea upp till 120 mm²
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5

Maskin- och anläggningkonstruktionGod kemisk resistensFlamhämmandeOljeresistentStörningssignaler

CERUcRUusFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1146100
7 G 0.75972,55131
1146101
2 X 1.06.934,0664
1146102
3 G 1.07.344,9779
1146103
4 G 1.07.956,8196
1146104
5 G 1.08.668,81113
1146105
7 G 1.09.590,59147
1146106
12 G 1.012.5155,6249
1146107
18 G 1.014.9215,33343
1146108
25 G 1.017.2293,26462
1146113
2 X 1.57.546,5180
1146114
3 G 1.57.962,58100
1146115
4 G 1.58.679,37124
1146116
5 G 1.59.496,51147
1146117
7 G 1.510.4127,97191
1146118
9 G 1.513.1169,7259
1146119
12 G 1.514214,14318
1146120
14 G 1.514.6245,57361
1146121
18 G 1.516.5309,6462
1146122
25 G 1.519.4420,89618
1146127
3 G 2.58.895,06136
1146128
4 G 2.59.5128,05177
1146129
5 G 2.510.5155,99211
1146130
7 G 2.511.6208,62275
1146131
12 G 2.516338,24465
1146132
18 G 2.518.7492,69653
1146137
4 G 411.1192,56249
1146138
5 G 412.2235,05296
1146139
7 G 413.7312,21380
1146144
4 G 613.1271,43333
1146145
5 G 615.3333,14436
1146146
7 G 616.6454,22561
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Doing away with the inner sheath results in lower weight and smaller outer diameters.
  • Space-saving due to reduced wall thicknesses.
  • Optimised cost-effectiveness due to material savings.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk störning tack vare kopparflätning med hög täckningsgrad
  • UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i det nordamerikanska området.

Användningsområden

  • For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits.
  • For use with metric SKINTOP®/SKINDICHT® cable glands.
  • For fixed installation and occasional flexing without tensile strain.
  • Can be used in dry, damp and particularly in oily environments.
  • För medelhög mekanisk belastning

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 och UL 1581 §1061 brandtest
  • Oljeresistent enligt EN 50363-4-1: TM5
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Multigodkända kablar har ledninguppbyggnad med nominella storlekar i mm² eller AWG/kcmil. Masterstorleken anges i nedanstående tabell, medan motsvarande storlekar för andra system finns i bilaga T16 i denna katalog. För denna relaterade, sekundära storlek, brukar ledarens tvärsnitt oftast vara större än det specificerade nominella värdet.

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: PVC, utökad oljebeständig, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C till +70°C
    UL/CSA: -5°C till +90°C
  • Fast: -40 °C till +70 °C UL/CSA: +90 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 600 trumma eller 8 x 75 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.