Webshop

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Skärmad styrkabel i PVC med liten ytterdiameter och svart yttermantel

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - Styrkabel i PVC, skärmad och flexibel för många användningsområden, även utomhus. Tunn och lätt utan innermantel, 300/500 V

  • Med svart yttermantel, UV-beständig
  • Tunn och lätt, utan innermantel
  • EMC-kompatibel

God kemisk resistensStörningssignalerVridtåligUV-beständig

CEEACFire

No data available for displayw
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1136510
2 X 0.55.83654
1136511
3 G 0.56.14363
1136512
3 X 0.56.14363
1136513
4 G 0.56.54971
1136514
4 X 0.56.54971
1136515
5 G 0.575786
1136516
5 X 0.575786
1136517
7 G 0.57.569105
1136518
7 X 0.57.569105
1136519
12 G 0.59.9104163
1136520
12 X 0.59.9104163
1136521
18 G 0.511.5141226
1136522
25 G 0.513.4211350
1136523
2 X 0.756.24359
1136110
3 G 0.756.55276
1136525
3 X 0.756.55276
1136111
4 G 0.7576191
1136527
4 X 0.7576191
1136113
5 G 0.757.772100
1136529
5 X 0.757.772100
1136114
7 G 0.758.389127
1136531
7 X 0.758.389127
1136115
12 G 0.7510.9138232
1136533
18 G 0.7512.7211292
1136534
25 G 0.7514.8280435
1136535
2 X 1.06.55171
1136536
3 G 1.06.86286
1136537
3 X 1.06.86286
1136538
4 G 1.07.37498
1136539
4 X 1.07.37498
1136540
5 G 1.08.188121
1136541
5 X 1.08.188121
1136542
7 G 1.08.8112147
1136543
7 X 1.08.8112147
1136544
12 G 1.011.5185249
1136545
18 G 1.013.9268364
1136546
25 G 1.015.9354486
1136547
2 X 1.57.16586
1136548
3 G 1.57.582112
1136549
3 X 1.57.582112
1136550
4 G 1.58.2100135
1136551
4 X 1.58.2100135
1136552
5 G 1.58.9119148
1136553
5 X 1.58.9119148
1136554
7 G 1.59.9154192
1136555
7 X 1.59.9154192
1136556
12 G 1.513268332
1136557
18 G 1.515.6373484
1136558
25 G 1.517.9530734
1136559
34 G 1.520.8683944
1136560
3 G 2.58.9118151
1136561
4 G 2.59.9147188
1136562
5 G 2.511176224
1136563
7 G 2.511.9253294
1136564
12 G 2.516355521
1136565
18 G 2.519569740
1136566
4 G 4.011.6248287
1136567
4 G 6.014.2343424
1136568
4 G 10.017.2495637
1136569
5 G 10.019.5592824
1136570
4 G 16.020.28001050
1136571
5 G 16.022.68951285
1136572
4 G 25.025.110751413
1136573
4 G 35.02815761867
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för utomhusapplikationer
  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar

Användningsområden

  • Mät- och styrteknik
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Transportörer och transportsystem
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Lämplig för utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden

  • Baserad på EN 50525-2-51

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Överlappande plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel i PVC, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.