Webshop

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Färgkodad och skärmad styrkabel av PVC

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - flexibel PVC-kabel, färgkodad och skärmad. Styrkabel för många typer av användningsområden

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • EMC-kompatibel
  • För märkspänning U0/U: 450/750 V eller större tvärsnitt ledare, se ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

God kemisk resistensStörningssignaler

CEEACFire

No data available for displayw
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
0035001
-2 X 0.574175
0035002
-3 G 0.57.34683
00350033
-4 G 0.57.95599
00352013
-5 G 0.58.466112
0035202
-7 G 0.58.980132
0035004
02893002 X 0.757.44686
0035005
02893103 G 0.757.957100
00350063
02893204 G 0.758.464115
00350163
02893305 G 0.758.977130
0035203
-7 G 0.759.7102161
0035220
-2 X 1.07.95698
0035221
-3 G 1.08.265111
00352223
-4 G 1.08.778130
00352233
-5 G 1.09.589153
0035204
-7 G 1.010.2113185
11356500
-3 G 1.58.977135
11356501
-4 G 1.59.694165
11356502
-3 G 2.510.3118190
11356503
-4 G 2.511.3149230
11356504
-4 G 4.013.4222345
11356505
-4 G 6.015.8317485
11356506
-4 G 10.019.5497735
11356507
-4 G 16.022.77571200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
  • Skärm mot elektromagnetiska fält

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Transportörer och transportsystem
  • Servo drives
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden

  • Baserad på EN 50525-2-51
  • Baserad på EN 50525-2-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Innermantel av PVC, grå
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m, ≥ 4G95 max. 400 m, ≥ 4G120 max. 300 m, ≥ 4G150 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.