ÖLFLEX® CHAIN 90 P/90 CP

Halogenfri enkelledare för släpkedjor

enkelledare som klarar tuffare utmaningar släpkedjor

Som ett komplement till våra enkelledare i PVC så har LAPP Group tagit fram två nya produkter med mantel av robust PUR som är optimerade att klara tuffare utmaningar i just släpkedjor. De kan givetvis även monteras i fasta installationer på stegar där man vill ha en halogenfri dubbelisolerad enkelledare.

Finns även i EMC-utförande med en skärmfläta av förtent koppar för till exempel frekvensdrifter.
Att kablarna dessutom är med UL-godkännande (AMW) för Nordamerika gör ÖLFLEX® CHAIN 90 P/90 CP användbar i många applikationer.

ÖLFLEX® CHAIN 90 P/90 CP i korthet

  • Klarar höga hastigheter, snabba accelerationer samt åklängder upp till 100 m
  • Slitstark mantel av Polyuretan (PUR) som har hög oljebeständighet
  • Brett temperaturområde och kan användas flexibelt från -35°C till +80°C
  • Halogenfri samt UV-beständig
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 kat.C samt -25 kat.D
  • UL-godkända (AWM)
  • Lågkapacitiv design tillåter längre ledningsdragningar
  • Finns i många dimensioner, från 1.5 mm2 till 300 mm2.
  • Alla med extra fintrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 6
  • Oskärmad variant med svart eller gul/grön innermantel