Marin- och offshorekabel

Hos LAPP finner du ett brett sortiment av marinklassade kablar för alla typer av installationer i fartyg, samt offshorekabel för plattformar till havs. Vår höga tekniska kompetens och kvalificerade rådgivning garanterar rätt kabel till din applikation.

Fördelar

Marinkabel och offshorekabel från Miltronic
  • Godkända av ett flertal klassificeringssällskap
  • Halogenfria
  • Bra brandegenskaper
  • UV-beständiga
  • EMC-skärmade varianter

Robusta och halogenfria med bra brandegenskaper

Kablar för marina applikationer, både för fartyg och offshore, kännetecknas framför allt av
att de är robusta, halogenfria och har väldigt bra brandegenskaper. För att detta ska säkerställas är kablarna godkända av de stora klassificeringssällskapen Den Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyds (GL) och Bureau Veritas (BV).

 

Offshorekabel har, till skillnad från marinkabel, en extra bra resistens mot den blandning
av olja och slam som förekommer vid oljeborrning, så kallad MUD-resistant cable.

Kablar för alla typer av marin- och offshoreapplikationer

LAPP erbjuder ett brett sortiment av marinkablar och offshorekablar, testade och godkända av de stora klassificeringssällskapen som exempelvis RFOU och BFOU.
De flesta kablarna är fåtrådiga och får installeras både inom- och utomhus, och för offshoreapplikationer är kablarna oftast MUD-resistenta.

 

Sortimentet omfattar alla typer av kablar som behövs på ett fartyg eller en offshoreplattform, inom både lågspänning och mellanspänning, med eller utan EMC-skärmning, exempelvis motor-, styr- och kraftkabel, partvinnad data- och instrumentkabel, busskabel, optofiber samt kopplingskabel. För funktioner som måste klara brand en viss tid finns även brandresistenta kablar.