Kabel för vägtransport

I vårt sortiment av kablar för vägtransport ingår kablar avsedda att installeras på lastbilar och släpvagnar. Dessa lastbilskablar och släpvagnskablar har specifika färgkoder och är speciellt designade för att motstå de tuffa förhållanden som råder på våra vägar.

Fördelar

Kabel för vägtransport - lastbilskabel och släpvagnskabel
  • ADR-godkänd för transporter med farligt gods
  • UV-resistent
  • Resistenta mot vanligt förekommande oljor
    och kemikalier
  • ETIM 5.0-klassade

Klarar tuffa påfrestningar

Sol, regn, kyla, värme samt oljor och andra kemikalier är exempel på påfrestningar som våra vägtransportkablar är framtagna för att klara. Kablarna är även godkända för montage på ADR-transporter (farligt gods) och är ETIM 5.0-klassade enligt fordonsindustrins krav.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Mjuk, flexibel kabel med isolering och mantel av PVC. Kabeln är ADR-godkänd och avsedd för fast installation. Finns i flera olika utföranden beroende på ISO/DIN-färgstandard.

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Mjuk, flexibel kabel med isolering av PVC och mantel av motståndskraftig PUR, som klarar hydrolys och mikrober bättre än PVC. Kabeln är ADR-godkänd, avsedd för fast installation och finns i flera olika utföranden beroende på ISO/DIN-färgstandard.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Mjuk, flexibel twin-batterikabel med isolering och mantel av PVC. Kabeln är ADR-godkänd och avsedd för fast installation. Ledarna är lätta att bryta isär vid kontaktering och twin-designen ger en betydligt snyggare och mer praktisk installation jämfört med två enkelledare.