MarineSignal+ YZs 250 V

Datakabel med innermantel

Oskärmad marinkabel för dataöverföring. Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Hydrolysbeständig och marint godkänd

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistent

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1112017
2 x 0,756,71464
1112018
3 x 0,7572272
1112019
4 x 0,757,52884
1112020
5 x 0,758,235100
1112021
2 x 1,07,31878
1112022
3 x 1,07,52786
1112023
4 x 1,08,237100
11120245 x 1,08,945120
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Oskärmad datakabel med marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Användningsområden

  • Kontroll, alarm, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt
  • Innermantel av halogenfritt material
  • Yttermantel av polyolefin, mörkgrå

Ledaridentifikation

  • Siffermärkta ledare

Drifttoppspänning

  • 250 V

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.