MarineFlex YOZp 0,6/1 kV
Fintrådig skärmad kraftkabel med innermantel
Extra flexibel skärmad kraft- och styrkabel med marina godkännanden. Mekaniskt stark mot nötning, bra kemisk beständighet. Se teknisk data, beställ i webshopen.
- För enklare installation i trånga utrymmen
- Halogenfri, mycket bra brandegenskaper
- Korrosiva gaser (IEC 60754-2), rökutveckling (IEC 61034-1/2), brandspridning (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22)
Fördelar
- Extra flexibel skärmad kraft- och styrkabel med marina godkännanden
- Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
- Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
- För enklare installation i trånga utrymmen
Användningsområden
- Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer
Produktegenskaper
- Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
- Marint godkänd
- Hydrolysbeständig
- UV-beständig
Standarder/Godkännanden
- DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
- IEC 60092-350/-351/-353
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av tvärbunden XLPE , färgmärkta
- Innermantel av halogenfritt material
- Fläta av förtent koppar
- Yttermantel av polyolefin, svart
Ledaridentifikation
- VDE 0293-308/HD 308 S2
-
Märkspänning Uo/U
- 0,6/1 kV
-
Minsta böjningsradie
- 4 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 3500 V
-
Temperaturområde
- Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
- Ledartemperatur max: 90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.