Tågkabel
Tågkabel, eller kablar för Rolling Stock, är en produktgrupp med extremt höga krav när det gäller att uppfylla olika standarder, prestanda och livstid. LAPP erbjuder ett högkvalitativt sortiment av tågkabel för både intern och extern ledningsdragning för tågvagnar, pendeltåg, spårvagnar och lok.
Fördelar
- Nationella och internationella godkännanden
- Halogenfria
- Bra brandegenskaper
- Liten diameter, sparar plats och vikt
Uppfyller kraven på brandegenskaper och temperaturbeständighet
Brandegenskaperna hos tågkabel är oerhört viktiga. Faktorer som brandspridningsklass, röktäthet och halogenfrihet samt att andra giftiga gaser inte utvecklas vid en eventuell brand är av högsta vikt.
Ofta finns även krav på att kablarna ska klara både höga och låga temperaturer. Man strävar också efter att kablarna ska ha liten diameter och vara lättviktiga för att spara plats och vikt. Detta har resulterat i att de flesta tågkablar har isolationsmaterial av tvärbunden polyolefin, som uppfyller samtliga krav och är mycket driftsäkert.
GKW-kabel – schweizisk standard
GKW är ursprungligen en schweizisk tågstandard som även har anammats av övriga Europa. Sortimentet består av både enkel- och mångledare, med eller utan EMC-skärm i spänningsklass från 500V till 6KV.
I vårt sortiment finner du bland annat:
- GKW
- GKW R
- 4 GKW
- 9 GKW-AXplus
Exempel på tågkabel av GKW-typ:
- BETAtrans® 3 GKW 1.5 GRÅ
EN 50306 – tunnväggiga kablar
Vårt sortiment av EN 50306 består av tunnväggiga kablar enligt Europanorm. De finns både som enkel- och mångledare, med eller utan EMC-skärm, i spänningsklass 500V.
Exempel på kabel av EN 50306-typ:
- BETAflam® Engine flex EN 50306-4
EN 50264 – tjockväggiga kablar
Tjockväggiga kablar enligt Europanorm. Kablarna finns både som enkel- och mångledare med eller utan EMC-skärm, i spänningsklass 1800V till 6KV.
Exempel på kabel av 50264-typ:
- BETAflam® Engine flex EN 50264-3-1