Flygplatskabel
Miljön på flygplatser ställer höga krav på den utrustning som används, för att garantera säkerheten för både människor och mekanik. I LAPPs sortiment ingår laddkablar till flygplan och kabel till landningsljus, som alla håller mycket hög kvalitet och uppfyller säkerhetskraven.
- Beställ flygplatskabel direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabel med Cable finder
- Kataloger och broschyrer
Fördelar
- Flexibla även vid låga temperaturer
- Nötningsbeständiga
- Beständiga mot förekommande oljor och kemikalier
På den här sidan beskriver vi vårt sortiment av speciella kablar för laddning av flygplan vid terminaler samt kabel för belysning av landningsbanor. När det gäller installationer inne i flygplatsbyggnader och terminaler samt till exempel transportbanor av bagage, hänvisar vi till vårt sortiment av flexibla halogenfria ÖLFLEX®-kablar.
Laddkabel till flygplan – höga säkerhetskrav och lång livslängd
Kännetecknande för laddkablar är krav på flexibilitet även i låga temperaturer, halogenfrihet, mekanisk styrka samt att de är olje- och kemikaliebeständiga. LAPPs sortiment uppfyller branschens högt ställda krav och garanterar en säker och pålitlig lösning.
Vi erbjuder även kablar speciellt designade för förläggning i släpkedja eller hängkabelsystem (festoon), för att till exempel förläggas under passagerarbryggan.
För strömförsörjning och laddning av flygplan används matning med 400 Hz-kablar och 115 VAC, alternativt för mindre flygplan och helikoptrar 400 Hz 28 VDC. Matningen sker antingen från dieseldrivna generatorer som är mobila eller placerade i kulvert nära flygplanet, eller från transformatorer inne i byggnader.
Kablarna har ledare för kontroll och övervakning och finns för effekter upp till 120KVA/350A.
Exempel på laddkabel:
- BETAjet® 400 FRNC-deltaflex 3x (1x50/20 + 8x1)
Kabel till landningsljus – kemikalie- och hydrualoljebeständig
För strömförsörjning till ljus för markering av taxibanor och landningsbanor används en kabel som seriellt ansluts till transformatorn för varje lampa, och som vanligtvis arbetar med en spänning på 2KV.
Kabeln för landningsljus är en EMC-skärmad enkelledare, vanligtvis 1x6 mm2 med mantel
i polyetylen för att klara de kemikalier och hydrualoljor som förekommer på en flygplats. Skärmningen ger ett bra person- och mekanikskydd samt hindrar att flygledningens radiokommunikation störs.
Exempel på kabel för landningsljus:
- BETAlux® halogenfree 5KV 1x6 RM