MarineSignal+ YOZs 250 V
Skärmad datakabel med innermantel
Datakabel med skalningstråd och marina godkännanden. Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- EMC-skärmad och halogenfri
- Mycket bra brandegenskaper
- Används i kontroll-, larm-, tele- och datakommunikation
Fördelar
- Skärmad datakabel med marina godkännanden
- Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
- Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
Användningsområden
- Kontroll, alarm, tele- och datakommunikation
Produktegenskaper
- Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
- Marint godkänd
- Hydrolysbeständig
- EMC-skärmad
- Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd
Standarder/Godkännanden
- DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
- IEC 60092-350/-351/-376
Design/Utförande
- Ledare av fåtrådig blank koppartråd
- Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt
- Innermantel av halogenfritt material
- Fläta av förtent koppar
- Yttermantel av polyolefin, mörkgrå
Ledaridentifikation
- Siffermärkta ledare
-
Drifttoppspänning
- 250 V
-
Minsta böjningsradie
- 4 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 1500 V
-
Temperaturområde
- Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
- Ledartemperatur max: 90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.