Webshop

MarineLine+ YOZp 0,6/1 kV

Fåtrådig skärmad kraftkabel med innermantel

Mekaniskt stark marinkabel med bra kemisk beständighet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Skärmad kraft- och styrkabel med marina godkännanden
  • UV-beständig för utomhusapplikationer

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1111962
2 x 1,510,771192
1111963
3 x 1,511,485261
1111990
3 G 1,511,485261
1111964
4 x 1,512,1101242
1111989
4 G 1,512,1101242
1111965
5 x 1,512,9118275
1111988
5 G 1,512,9118275
1111966
2 x 2,511,892238
1111967
3 x 2,512,3117264
1111987
3 G 2,512,3117264
1111968
4 x 2,513,9177347
1111986
4 G 2,513,9177347
1111969
5 x 2,514,9200391
1111985
5 G 2,514,9200391
1111970
2 x 412,8126289
1111971
3 x 414,1202372
1111972
4 x 415,1249433
1111973
2 x 614,7204408
1111974
3 x 615,4272475
1111975
4 x 616,7340564
1111976
2 x 1016,2297541
1111977
3 x 1017,2394641
1111978
4 x 1018,5508774
1111979
2 x 1618,4412736
1111980
3 x 1619,5561886
1111981
4 x 1621,27211084
1111982
2 x 2522,15991059
1111983
3 x 2523,38431285
1111984
4 x 2525,510841581
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad kraft- och styrkabel med marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
  • UV-beständig för utomhusapplikationer

Användningsområden

  • Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • UV-beständig

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-353

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE, färgmärkta
  • Innermantel av halogenfritt material
  • Fläta av förtent koppar
  • Yttermantel av polyolefin, svart

Ledaridentifikation

  • VDE 0293-308/HD 308 S2

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 3500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.