Webshop

Marine2Com YOZ2c 250 V

Partvinnad och parskärmad datakabel med gemensam folieskärm och kopparfläta

Marint godkänd hydrolysbeständig kabel för kontroll, tele- och datakommunikation. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Halogenfri med mycket bra brandegenskaper
  • Extra bra EMC-skärmning tack vare Al-folie i kombination med kopparfläta
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistentStörningssignaler

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1112053
2 X 2 X 0,7511,290161
1112054
4 X 2 X 0,7512,8133230
1112055
6 X 2 X 0,7515,3182329
1112056
7 X 2 X 0,7515,3201335
1112057
10 X 2 X 0,7518,5322460
1112058
14 X 2 X 0,7520,7412590
1112059
19 X 2 X 0,7523,9546782
1112060
24 X 2 X 0,7526,5662956
1112061
30 X 2 X 0,7529,37981151
1112062
37 X 2 X 0,7532,59411437
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad dubbelskärmad datakabel med marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Användningsområden

  • Kontroll, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper

  • Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd
  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • Extra bra EMC-skärmning tack vare Al-folie i kombination med kopparfläta

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt
  • Ledare parvis tvinnade
  • Al-skärm med biledare runt varje par samt en gemensam fläta av förtent koppar
  • Yttermantel av polyolefin, mörkgrå

Ledaridentifikation

  • Blå + vit, med siffror

Drifttoppspänning

  • 250 V

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.