Industriell kommunikation för bilindustrin

Bilindustrin är en av de mest automatiserade branscherna. Alla processer måste övervakas noggrant då ett litet fel kan få stora konsekvenser.
Därför är de flesta komponenter strikt kontrollerade av varje biltillverkare. Listor över godkända leverantörer och komponenter ska följas av alla maskinleverantörer. PROFINET är den vanligaste kommunikationsstandarden för europeiska biltillverkare.
Varje produktionslinje består av olika maskiner, utrustningar och verktyg. Varje applikation har specifika behov när det gäller datakablar, till exempel datahastighet, temperaturbeständighet, EMC, böj- och vridtålighet eller mekanisk och kemisk resistens.
Dina utmaningar – våra lösningar
- PROFINET-kablar godkända för användning inom bilindustrin tillverkade i egen fabrik
- Brett urval av PROFINET-komponenter, inklusive fiberoptik
- Brett urval av katalogkomponenter
- Internationella standarder och godkännanden
- Kabellösningar för Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kablar för alla typer av rörliga applikationer
- God tillgänglighet och snabba leveranser.
Din bransch – dina specifika applikationer
Anslutningslösningar är vår specialitet!
Ethernetkabel
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Ethernet-patchkabel
Fiberkabel
Kontakter för fältinstallation
Industriella switchar