Ethernet i apparatskåp

Apparatskåpet förbinder kontorsnivån med produktionsnivån, och de olika enheterna i produktionslinjen med varandra.
Å ena sidan är förhållandena inne i skåpet väl kontrollerade och utan stora temperaturförändringar, kemisk eller mekanisk belastning. Å andra sidan ställs här mycket höga krav på datahastighet och tillförlitlighet, samtidigt som kabeln utsätts för elektromagnetisk störning. Här är en optimal skärmning av kabeln och rätt montering av kontaktdon nyckeln till en pålitlig anslutning.
Vi ser också en ökad efterfrågan på halogenfria kablar och komponenter, vilket påverkar vilket material Ethernet-patchkablar inuti apparatskåpet är tillverkade av.
Allt detta har noga vägts in i vårt produktval för denna typ av applikation.
Särskilda krav
- Ethernet-kablar som går in i skåpet avslutas via fältmonterade RJ45-datakontakter.
- Förkontakterade patchkablar med RJ45-kontakter för anslutning av PLC till drivsystem, decentraliserat I/O-system, HMI, Wifi, router med mera. Skyddsklass IP20.
- Unmanaged eller managed switches – en managed switch kan användas för att ställa in redundanta nätverk och har omfattande diagnostiska funktioner.
- Brandvägg för säkerhet och nätverksseparation via NAT (Network Address Translation). Tillåter åtkomstbegränsning från resten av företagsnätverket.
Produktinnovationer
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler
- ETHERLINE® CABINET Cat.6A Patchkabler
- HITRONIC® SBX industriell splicebox
Fler produkter
För kommunikation från apparatskåp till apparatskåp på maskin:
För kommunikation från apparatskåp till kontor:
- ETHERLINE® ACCESS NAT Router
- ETHERLINE® FLEX patchkabel (RJ45 till RJ45)
- DIN Rail adapter
- ETHERLINE® LAN-kabel
För kommunikation inuti apparatskåpet: