ETHERLINE® ACCESS U

Unmanaged switch för industriell kommunikation

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

  • Redundant spänningsförsörjning
  • Robust metallkåpa och monterad DIN-skena

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion

CE UL

Art nr Benämning Version Antal portar MTBF i år Enhet Pris
21700118
ETHERLINE® ACCESS U05T Unmanaged 5 x RJ45 > 347
21700119
ETHERLINE® ACCESS U08T Unmanaged 8 x RJ45 > 277
Unmanaged switch med RJ45-portar
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GEN Unmanaged 5 x RJ45 -
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN Unmanaged 8 x RJ45 -
21700120
ETHERLINE® ACCESS U16T Unmanaged 16 x RJ45 -
Unmanaged switch med Gigabit
21700129
ETHERLINE® ACCESS U08GT Unmanaged 8 x RJ45 -
Unmanaged switch med PoE
21700138
ETHERLINE® ACCESS U04TP01T Unmanaged 5 x RJ45 -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Sänk de totala driftkostnaderna genom snabbare installation och färre stillestånd
  • De mest flexibla och globalt tillgängliga lösningarna från en och samma leverantör

Produktegenskaper

  • RJ45-portar: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Packet buffer-storlek: min. 1Mbit
  • Stormskydd för sändning
  • Redundant spänningsförsörjning: 24 V DC

Standarder/Godkännanden

  • UL 61010
  • Chock IEC 60068-2-27
  • Fritt fall IEC60068-2-32
  • Vibration IEC 60068-2-6

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Nätverks-switch

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Nätverks-switch

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP 30

Temperaturområde

  • -10 till +60 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.