Industriell kommunikation för spårbundna transportsystem

Järnvägsmarknaden består av tre huvudsegment; spårbundet, systemteknik och infrastruktur. Inom dessa tre segment fokuserar LAPP på det första och den del av det andra som fokuserar på tåg.
När det gäller transport av passagerare och gods, är den viktigaste frågan de höga brandsäkerhetskraven för att skydda människor och egendom. Alla produkter som används i tåg i Europa måste uppfylla standarden EN 45545-2. I andra delar av världen krävs andra standarder, som GOST, NFPA 130 eller CCC.
För att standardisera kablar för spårbundna transportsystem har kabelstandarder tagits fram, enligt vilka vi på LAPP tillverkar vårt produktsortiment TRAIN. Vi har både utvecklat helt nya kablar samt testat och kvalificerat befintliga produkter inom våra områden förskruvningar, skyddsslang, märksystem och tillbehör.
För att uppfylla de utmanande kraven i dessa standarder är TRAIN-kablar tvärbundna och uppfyller de högsta kraven för olje- och kemikalie-, mekanisk och UV-beständighet, vilket gör dem idealiska för användning även i tuffa miljöer inom andra industrier.
Våra kablar för spårbundna transportsystem heter ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN och UNITRONIC® TRAIN.
Dina utmaningar – våra lösningar
- TCN (Train Control Network) med dess ingående komponenter
- WTB (Wire Train Bus)
- Ryggraden i varje fordon
- Sammankoppling av fordon
- MVB (Multifunction Vehicle Bus) – anslutning av noder
- VVS-system
- Dörrkontroll
- Signalering i förarhytten
- Bromssystem
- WTB (Wire Train Bus)
- Ethernet
- Informationsskyltar
- Infotainmentskärmar
- Förebyggande underhåll
- Prestandaövervakning
- Passagerarräkning
- CCTV/övervakningskameror
- WiFi
Anslutningslösningar är vår specialitet!
Busskabel
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25
- UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75
Ethernetkabel
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE
Kontaktdon
- EPIC® MHS Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHB Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHS Gigabit
- EPIC® MHB Gigabit
- EPIC® MHS Gigabit PIN
- EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHB Gigabit PIN
- EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHS Gigabit Kit Small
- EPIC® MHB Gigabit Kit Small
- EPIC® MHS Gigabit Kit Medium
- EPIC® MHB Gigabit Kit Medium