EPIC® DATA M12D

Industrial Ethernet stickkontakt, M12 D-kodad, för 4-trådig Cat.5-ledningar upp till 100 MBit/s, med Ethernet- eller Profinet-färgkodning

  • Cat.5 acc. to ISO/IEC 11801
  • installation utan verktyg

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Monteringstid Störningssignaler

PROFINET

Art nr Benämning Min ytterdiameter (mm) Max ytterdiameter (mm) AWG solid AWG 7-trådars Enhet Pris
M12 D-kodat kontaktdon, rakt, PROFINET färgkodning
21700647
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC 6,2 9,7 26-22 26-22
M12 D-kodat kontaktdon, rakt, TIA 568 färgkodning
21700648
ED-IE-AX-M12D-5-67 5 6,1 26-22 26-22
M12 D-kodad hylsa, rak, TIA 568 färgkodning
22261016
AB-C4-M12FSD-SH 4 8 26-22 26-22
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Field assembly Industrial Ethernet connector
  • Lämplig för användning i industriapplikationer
  • Robust och vibrationstålig
  • Installation utan verktyg, liten och kompakt design

Standarder/Godkännanden

  • Cat.5 acc. to ISO/IEC 11801
  • M12 D-coded acc. to IEC61076-2-101

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 67

Omgivningstemperatur (drift)

  • -25°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.