Ethernet mellan apparatskåp

I en vanlig produktionslinje är olika styrskåp och maskiner anslutna via apparatskåpet eller mellan varandra, beroende på vilken topologi som används. Pålitlig Ethernet-kommunikation mellan dessa enheter säkerställer korrekt funktionalitet i hela produktionslinjen. Potentiella fel på en linje kan stoppa hela produktionen.
För dessa anslutningar används Tray- eller industriell Ethernet-kabel, kontakterade med fältmonterbara RJ45-kontakter anslutna till managed eller unmanaged switches.
Ethernet-kablar som används här måste vara lämpliga för installation i kabelkanal/kabelränna (till exempel flamhämmande, halogenfria, CPR-klassade och UL-certifierade). De måste också klara att installeras i produktionsområden med tuffa utmaningar som stora temperatursvängningar, kemiska och mekaniska påfrestningar eller elektromagnetiska störningar.
Särskilda krav
- Kabel för kabelkanaler/kabelrännor för användning i USA och testade av Underwriter Laboratories (USA) som PLTC (power limited tray cable) eller för öppna kabelkanaler/kabelrännor som PLTC-ER (power limited tray cable exposed run).
- Kabel i metervara för installation i kabelkanal/kabelränna.
- Fältmonterbara RJ45-kontakter med skyddsklass IP20 inuti skåpet.
- Kontaktdon utanför kontrollskåpet med skyddsklass IP67.
- En managed switch kan användas för att ställa in redundanta nätverk och har omfattande diagnostiska funktioner.
- SKINTOP® förskruvningar och den delbara packningen SKINTOP® DIX-M AUTOMATION används för optimal tätning vid installationen i skåpet/maskinen.
Produktinnovationer
Fler produkter
För kommunikation från apparatskåp till huvudapparatskåp: