ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
2170590
Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
Industriell Ethernetkabel Cat.6 för högflexibel högflexibel användning; yttermantel av PUR (UL-godkännande), 4xAWG26/19
Cat.6 för släpkedja
Art nr | E-nummer | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170488
| 4957340 | ETHERLINE® CAT.6 FD | 4 x 2 x AWG26/19 | 1 | 7.8 | 34 | 63 |