Industriell kommunikation för Ethernetbaserade sensortillverkare

Inom industriell kommunikation är sensorer den första datakällan. Datakommunikation från sensorer kan använda många olika protokoll och kommunikationsstandarder. På sista tiden har allt fler sensortillverkare valt industriellt Ethernet för kommunikationen.
Eftersom det finns så många olika Ethernet-standarder är det viktigt att du väljer rätt Ethernet-kabel. Du måste också ta hänsyn till specifika krav på flexibilitet, kemisk resistens, materialegenskaper, CPR och godkännanden.
Single Pair Ethernet, den senaste standarden på marknaden, kan vara den perfekta lösningen för framtidens sensorkommunikation.
Dina utmaningar – våra lösningar
- Protokolloberoende produktportfölj
- Egen fabrik för industriella Ethernetkablar
- Brett urval av katalogkomponenter
- God tillgänglighet och snabba leveranser
- Internationella standarder och godkännanden
- Kabellösningar för Cat 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kablar för alla typer av rörliga applikationer.
Din bransch – dina specifika applikationer
Anslutningslösningar är vår specialitet!
Ethernetkabel
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
Givarkabel
Single Pair Ethernet-kabel
Kontakter för fältinstallation