Ethernet i byggnader och kontor
![Industriell Ethernet i byggnader och kontor Industriell Ethernet i byggnader och kontor](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Byggnads- eller kontorsnätverket ansluter datorer, servrar och byggnader med varandra och till Internet.
Här krävs det ofta att Ethernet-kablar och Ethernet-patchkablar som används är halogenfria, flamhämmande och CPR-klassade så att de utgör någon fara för människor i händelse av brand i byggnaden.
För anslutning mellan byggnader säkerställer fiberoptiska kablar dataöverföring med högsta hastighet.
Särskilda krav
- Kopparbaserade ETHERLINE® LAN-kablar används för avstånd upp till 100 m.
- Fiberoptiska kablar används över längre avstånd för anslutningen mellan två byggnader eller inuti byggnader. Olika kontaktdon, såsom SC-kontakt, används för fiberoptisk dataöverföring.
- HITRONIC® breakout-kabel används inuti byggnader.
- HITRONIC® fiberkabel för utomhusbruk används för extern kabeldragning och kabeldragning mellan byggnader. De fast installerade kablarna är anslutna till skarvboxar från HITRONIC® SBX-serien.
- HITRONIC® fiberoptiska patchkablar används i skarvboxar för att ansluta enheterna.
- ETHERLINE® LAN-kablar Cat.7 eller högre används i kontorsmiljöer och är fast installerade i byggnaden.
- RJ45-kontakter används för kopparbaserad dataöverföring.
- LAN Cat.6a patchkablar används i kontorsmiljöer.
Produktinnovationer
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabel
- HITRONIC® SBX industriell splicebox
Fler produkter
För kommunikation från apparatskåpet till kontoret
För kommunikation i byggnaden
- HITRONIC® breakout-kabel
- HITRONIC® SBX industriell splicebox
- HITRONIC® patchkabel
För kommunikation från kontoret till Internet