Industriell kommunikation för eMobility

Elbilar har blivit ett vanligt transportmedel under de senaste åren. Efterfrågan kommer fortsätta att öka och ett bra laddstationsnät är viktigt för att förbättra och främja användandet av elbilar.
Datakommunikation mellan komponenterna i moderna laddstationer är nödvändig för att styra laddningsprocessen. Laddstolpar ansluts till ett apparatskåp, som i sin tur justerar laddningsströmmen efter batterinivån och tillämplig effekt för att skydda batteriet och garantera en optimal laddningsprocess. Apparatskåpet behandlar också betalningar via kort, användarkonto eller smartphones, övervakar fel och säkerställer kommunikation med support om det behövs.
Växelström (AC) ökar behovet av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och kan påverka dataöverföring via vanliga metalliska datakablar. Därför är fiberoptiska kablar att föredra för dataöverföring i den här typen av applikation.
Dina utmaningar – våra lösningar
- Brett sortiment av fiberkabel och tillbehör
- Färdigkontakterade fiberpatchkablar
Din bransch – dina specifika applikationer
Anslutningslösningar är vår specialitet!
Hybridkabel för laddboxar och laddstolpar
Fiberkabel och kontakter
Ethernet-patchkabel
Industriella switchar