Ethernet i släpkedjor

Industriella applikationer innebär ofta linjära horisontella eller vertikala rörelser. En typisk applikation är att Ethernet-kabeln installeras i en släpkedja tillsammans med andra kablar och slang. Kabeln måste tåla frekvent böjning, acceleration och fysisk kontakt med andra delar i kedjan.
Ethernet-kablar som är lämpliga för släpkedjor måste tillhandahålla vissa egenskaper såsom liten böjningsradie, klara ett stort antal böjningscykler och hög acceleration samt vara nötningsbeständiga. Speciellt för höghastighetskablar från Cat. 6a och uppåt kan upprepade böjningar vara en utmaning för kabeldesignen. Med begränsat utrymme i släpkedjan kan EMC-skärmning vara en annan viktig funktion.
Särskilda krav
- Kablarna måste kunna anslutas så att de snabbt och enkelt kan bytas ut vid underhåll. Här passar en EPIC® DATA-kontakt perfekt.
- På grund av vibrationer och smuts på maskinen används släpkedjekompatibla patchkablar med ingjutna kontakter för att säkerställa hög tätning med skyddsklass IP67.
- Andra kontakter som exempelvis sensor- eller ställdonskablar behöver också skyddsklass IP67.
Produktinnovationer
Fler produkter
För kommunikation från apparatskåp på maskinen till maskinen
- EPIC® DATA M12 D (genomföring till kontrollskåp)
- EPIC® DATA M12D kontakt
- ETHERLINE® FD (M12 till öppen ände)