Ethernet i maskiner
![Ethernet-kommunikation i maskiner Ethernet-kommunikation i maskiner](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
I maskiner finns det en mängd olika applikationer för Ethernet-kommunikation. I de flesta fall är det kommunikationen mellan maskinens styrenhet och sensorer/ställdon i maskinen.
Produkter som används i maskinen måste vara lämpade för maskinens miljö. Det finns alla typer av applikationer, inklusive fast/flexibel/högflexibel, skyddade/oskyddade, från Cat.5 till Cat.7A, baserat på PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP, i oljiga miljöer eller miljöer med frekvent och tuff rengöring som exempelvis inom livsmedelsindustrin, kontakter RJ45, M8, M12 med olika skyddsklasser från IP20 till IP68 och så vidare.
Varje applikation i maskinen kan ställa olika krav på kabeln. Allt måste tas med i beräkningen för att säkerställa oavbruten dataöverföring och lång hållbarhet för anslutningen.
Kontakta våra experter för hjälp med rätt produktval till just din applikation!
Särskilda krav
- Förkontakterade patchkablar med RJ45-kontakt i apparatskåpet och för anslutning till maskinen. Skyddsklass IP20.
- Förkontakterade patchkablar med M8/M12-kontakter och kablar med PUR- eller TPE-hölje för oskyddade applikationer utanför skåpet.
- Unmanaged eller managed switches – en managed switch kan användas för att skapa redundanta nätverk och har omfattande diagnostiska funktioner.
- Ethernet-kabel i metervara baserade på PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP för fasta/flexibla/högflexibla applikationer med olika mantelmaterial/-typer baserat på applikationens specifika krav.
- Sensorkabel i metervara för flexibla/högflexibla applikationer och för anslutning mellan sensorer och ställdon.
Produktinnovationer
Fler produkter
För kommunikation från maskinens apparatskåp till maskinen:
För kommunikation inuti apparatskåp på maskinen:
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged or managed switch
- ETHERLINE® FLEX patchkabel (RJ45 till RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR för att ansluta sensorer med decentraliserad fjärr-I/O
För kommunikation från maskinens apparatskåp till huvudapparatskåpet: