Ethernet i produktionsprocesser

Sammankopplade produktionsprocesser är ofta ordnade i ett linjärt mönster. Det innebär att olika komponenter är seriekopplade efter varandra (daisy chain).
Den första komponenten är vanligtvis styrenheten i kopplingsskåpet från vilken Ethernet-kabeln dirigeras till de decentraliserade I/O-systemen, liksom sensorerna och manöverdonen längs systemet.
Ethernet-kablar och kabeltillbehör för denna applikation måste uppfylla specifika krav beroende på var de är placerade. De kan installeras i både skyddade och oskyddade områden. Det kan krävas att de är resistenta mot rengöringsmedel vid livsmedelsbearbetning, olika typer av oljor inom metallindustrin eller höga/låga temperaturer.
LAPP har utvecklat en bred portfölj av Ethernet-kablar och tillbehör för alla typer av industriella applikationer. Våra experter är redo att hjälpa dig med rätt produktval för just din applikation.
Särskilda krav
- Anslutningen från PLC i styrskåpet till I/O-systemen i fält skapas med kopparbaserade ETHERLINE®-kablar eller patchkablar.
- I fältet sker den decentraliserade anslutningen vid sensorn eller ställdonet via M12-kontakter. Dessa har skyddsklass IP67.
Produktinnovationer
Fler produkter
För kommunikation från styrskåpet till det decentraliserade I/O-systemet, sensorn eller ställdonet
- EPIC® DATA RJ45 (i styrskåpet)
- ETHERLINE® TRAY (för anslutningen från styrskåpet till det första decentraliserade I/O-systemet eller enheten)
- EPIC® DATA M12 kontakt (för anslutning till det första decentraliserade I/O-systemet eller det första ställdonet i fält)
- ETHERLINE® patchcord M12/M12 (för anslutning mellan två decentraliserade I/O-system eller två ställdon i fältet)
- UNITRONIC® SENSOR kablage (för anslutningen från det decentraliserade I/O-systemet till sensorer i fält)