ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® styrkabel PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, kraft- och styrkabel 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, vindturbin
- Vridningsresistent i loop-slingor
- Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC)/ överrenstämmer med NFPA 79 för industriella maskiner
- (UL) SUN. RES. + 75C WET
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Många certifieringar/användningsområden
- Avstående från skyddssystem: Kostnadsbesparande, snabb installation
- +75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Används utomhus i USA
Användningsområden
- Industrimaskiner, industribyggnader i USA
- Verktygsmaskinkonform (UL) MTW
- Oskyddad 600 V-drift på kabelstegar i USA, inkl. 1,8 meter frihäng för versioner med minst 3 ledare
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
- I USA även för oskyddad installation utomhus samt direkt i mark enligt UL 1277
Produktegenskaper
- Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
- Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
- Tekniskt UV- och ozon-beständig
Standarder/Godkännanden
- USA: (UL) TC [E171371], -ER >2 ledare, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (>1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
- Sunlight Resistant (Sun Res), Direct Burial (Dir Bur), Submersible Pump Cable (>1,5 mm²/16 AWG och <8 conductors), (UL) PLTC (<6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (<6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: PVC med skyddshölje av nylon
- Yttermantel: Speciellt framtagen termoplastisk polymer
- Färg på yttermantel: Grå
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Svarta med vita siffror
Ledaruppbyggnad
- Ledare av fintrådig blank koppartråd
Torsion
- TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0
Minsta böjningsradie
- 4 x kabeldiametern
Märkspänning
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V CSA AWM: 1 000 V IEC: U 0 /U = 600/1 000 V
Provspänning
- 2000 V
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
Temperaturområde
- -40 °C (fast)/ -25 °C (ibland rörlig) till +90 °C (TC) eller +105 °C (AWM)
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.