Webshop

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV anslutning- och styrkabel för många typer av användningsområden, PVC, klass 5, nummerkodad, används utomhus

  • Bra egenskaper utomhus
  • EMC-skärmad
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Lämplig för användning utomhusStörningssignalerUV-beständig

CEEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
1121232
02992002 X 0.7510.546150
1121233
02992103 G 0.7510.956180
1121235
02992204 G 0.7511.467214
1121236
-4 X 0.7511.467214
1121237
02992305 G 0.7512.178272
1121241
02992407 G 0.7512.997242
1121247
029925012 G 0.7515.8168464
1121251
029926018 G 0.7518229616
1121254
029927025 G 0.7520.7296762
1121266
-2 X 1.010.852160
1121267
-3 G 1.011.266182
1121268
-3 X 1.011.266182
1121269
-4 G 1.011.879210
1121270
-4 X 1.011.879210
1121271
-5 G 1.012.693252
1121274
-7 G 1.013.3117335
1121280
-12 G 1.016.4204522
1121284
-18 G 1.018.7280687
1121290
-25 G 1.021.6369884
1121306
02993002 X 1.511.869243
1121307
02993103 G 1.512.387273
1121308
-3 X 1.512.387273
1121309
02993204 G 1.513102290
1121310
-4 X 1.513102290
1121311
02993305 G 1.513.9125352
1121314
02993407 G 1.515180448
1121320
029935012 G 1.518.7281690
1121324
029936018 G 1.521.8391938
1121328
029937025 G 1.525.15181180
1121340
02994103 G 2.513.5123315
1121342
02994204 G 2.514.6168349
1121344
02994305 G 2.515.7204515
1121346
02994407 G 2.517265619
1121349
029945012 G 2.521.7421936
1121360
02994604 G 4.016.2238587
1121361
-5 G 4.017.7302689
1121362
-7 G 4.019396828
1121367
02994704 G 6.017.7318715
1121368
02994805 G 6.019.2419862
1121372
02994904 G 10.021.7574875
1121373
-5 G 10.0236121037
1121377
02747404 G 16.024.38091400
1121378
-5 G 16.026.79351600
1121381
02747504 G 25.029.811652179
1121385
02747604 G 35.032.716832893
1121388
02747704 G 50.039.623684094
1121391
02747804 G 70.044.532615467
1121394
02747904 G 95.05140555849
1121397
02748004 G 120.058.152257509
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Kraftstationer
  • För frekvensdrivna trefas växelströmsmotorer
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)
  • Matarledning till servomotor
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Varje dimension har en nominell/minsta genomsnittlig tjocklek på yttermanteln som är 1,8 mm: Applikationer där en förstärkt yttermantel kan vara till fördel

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396
  • Hög skärmningsgrad
    låg överföringsimpedans
    (max 250 Ω/km vid 30 MHz)

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0250-1 samt HD 627-1 S1

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Innermantel av PVC, svart
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fasta/sporadiska rörelser: 6/20 x YD*

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.