ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV anslutning- och styrkabel för många typer av användningsområden, PVC, klass 5, nummerkodad, används utomhus
- Bra egenskaper utomhus
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem
Kraftstationer
Scenapplikationer - För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
- Varje dimension har en nominell/minsta genomsnittlig tjocklek på yttermanteln som är 1,8 mm: Applikationer där en förstärkt yttermantel kan vara till fördel
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
- Ozonresistent enligt EN 50396
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0250-1 samt HD 627-1 S1
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
- Yttermantel av PVC, svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Torsion
- TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0
Minsta böjningsradie
- Fast/rörlig dragning: 4/15 x AD*
Märkspänning
- U0/U: 600/1000 V
Provspänning
- 4000 V
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.