Webshop

ÖLFLEX® DC GRID 100

Färgkodad kraftkabel för energiförsörjning för anläggningar i likströmsnät

ÖLFLEX® DC GRID 100 - färgkodad flexibel kraftkabel för likströmsapplikationer upp till 0,75/1,5 kV DC, direkt i jord

  • Konstruerad för DC-användningar i industriell miljö med färgkod enligt EN 60445
  • Lämplig för förläggning direkt i jord
  • Enkel användning och installation tack vare flexibelt utförande

Lämplig för användning utomhusUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

11101515
3 G 1.510.443,2146
11101500
4 G 1.511.257,6171
11101516
3 G 2.511.272188
11101501
4 G 2.512.196227
11101517
3 G 4.013.5115,2256
11101502
4 G 4.014.6154315
11101518
3 G 6.014.7172,8322
11101503
4 G 6.016.0230405
11101519
3 G 10.016.9288478
11101504
4 G 10.018.5384609
11101520
3 G 16.019.1460,8667
11101505
4 G 16.020.9614847
11101521
3 G 25.023.2720956
11101506
4 G 25.025.49601228
11101522
3 G 35.025.410081280
11101507
4 G 35.028.013441652
11101523
3 G 50.028.514401771
11101508
4 G 50.031.619202304
11101524
3 G 70.032.620162392
11101509
4 G 70.036.226883126
11101525
3 G 95.037.327363134
11101514
4 G 95.045.636485120
11101526
3 G 120.041.234563900
11101510
4 G 120.041.446084096
11101527
3 G 150.045.943204825
11101511
4 G 150.051.157606330
11101528
3 G 185.050.853285871
11101512
4 G 185.056.371047667
11101529
3 G 240.057.469127707
11101513
4 G 240.063.9921610084
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Goda installationsegenskaper tack vare fintrådig, flexibel ledarkonstruktion
  • Med färgkod enligt DIN EN 60445 för likströmssystem
  • Speciellt konstruerad för långtidsdrift med likspänning med driftsspänning upp till 0,9/1,8 kV
  • Lämplig för skapande av energisparande DC-nät i industriella anläggningar
  • Lämplig för förläggning direkt i jord tack vare motståndskraftigt isolerings- och mantelmaterial enligt DIN VDE 0276-603

Användningsområden

  • För anläggningar, där energi fördelas i ett likströmsnät
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Kraftstationer
    Scenapplikationer
  • För öppen installation på kabelrack
  • Lämplig för förläggning direkt i jord
  • Kan användas i torra, fuktiga och våta miljöer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: special-PVC
  • Ledarfärger: 3 ledare: röd, vit, gröngul
  • Ledarfärger: 4 ledare: röd, vit, blå, gröngul
  • Mantel i PVC, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Enligt EN 60445

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • DC (ledare-jord): maximalt 0,75 kV DC (ledare-ledare): maximalt 1,5 kV

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.