ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V
Färgkodad, skärmad anslutnings- och styrkabel i PVC
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - flexibel PVC-kabel, färgkodad och skärmad. Anslutnings- och styrkabel för många typer av användningsområden
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- EMC-kompatibel
- För märkspänning U0/U: 300/500 V och tvärsnitt ledare under 1,5 mm², se ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
- Skärm mot elektromagnetiska fält
Användningsområden
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem - Transportörer och transportsystem
- Servo drives
- I EMC-känsliga miljöer
(elektromagnetisk kompatibilitet)
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
- Hög skärmningsgrad
låg överföringsimpedans
(max 250 Ω/km vid 30 MHz)
Standarder/Godkännanden
- Baserad på EN 50525-2-51
- Baserad på EN 50525-2-11 och EN 50525-2-31
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
- Ledare tvinnade i lager
- Innermantel av PVC, grå
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC, transparent
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
Märkspänning
- U0/U: 450/750 VAC
I skyddade och fasta installationer:
U0/U: 600/1000 V
Provspänning
- 4000 V
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G50 max. 500 m, ≥ 4G95 max. 400 m, ≥ 4G120 max. 300 m, ≥ 4G150 max. 250 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.