Webshop

90° förskruvning "B", IP67, PG-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

DNVC_RU

Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Gänga PGL (mm)H (mm)D (mm)F (mm)g (mm)Förp (st)Enhet

Pris

Plastgänga IP67
83156050
-VPBRB-10P091095637,621,11201150
83156052
-VPBRB-10P11101157,337,621,122,51150
83156054
-VPBRB-10P131013,558,337,621,124,51150
83156056
-VPBRB-12P11121158,54124,3231150
83156058
-VPBRB-12P131213,559,34124,324,51150
83156060
-VPBRB-17P131713,57048,230,4271350
83156062
1410807VPBRB-17P1617167048,230,427,51350
83156064
1410808VPBRB-23P21232187,75940351430
83156066
1410809VPBRB-29P29292998,3664643,51430
83156068
1410811VPBRB-36P363636112,67856541410
83156070
1410812VPBRB-48P484848132,891,570651410
Metallgänga IP67
83156100
-VMBRB-10P0910956,337,621,120,51130
83156102
-VMBRB-10P11101158,138,121,1241130
83156104
-VMBRB-10P131013,558,538,121,124,511,530
83156106
-VMBRB-12P111211594124,323,51130
83156108
-VMBRB-12P131213,5604124,524,51130
83156110
-VMBRB-17P131713,57048,230,427,51330
83156112
-VMBRB-17P1617167048,230,427,51330
83156114
-VMBRB-23P21232188,1594035,51430
83156116
-VMBRB-29P29292998,3664643,51420
83156118
-VMBRB-36P363636113,17856551410
83156120
-VMBRB-48P484848133,6917066,51410
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på VM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.