90° förskruvning "B" IP67, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Art nr E-nummer Benämning NW (mm) Gänga M L (mm) H (mm) D (mm) F (mm) g (mm) Förp (st) Enhet Pris
Plastgänga IP67
83156460
1410989 VPBRB-10M16 10 16x1,5 56 37,5 21,1 20 11 50
83156461
1410990 VPBRB-10M20 10 20x1,5 59,3 37,6 21,1 26,5 11 50
83156462
1410991 VPBRB-12M20 12 20x1,5 59,3 41 24,3 24,5 11 50
83156463
1410796 VPBRB-17M20 17 20x1,5 68,5 48,2 30,4 24,5 13 50
83156464
1410797 VPBRB-17M25 17 25x1,5 71 48,2 30,4 29,5 13,5 50
83156445
1410798 VPBRB-23M25 23 25x1,5 87,5 59 40 35 14 50
83156465
1410799 VPBRB-23M32 23 32x1,5 88,1 59 40 35,5 14 30
83156446
1410801 VPBRB-29M32 29 32x1,5 98 66 46 43 14 30
83156466
1410802 VPBRB-29M40 29 40x1,5 99 66 46 45 14 30
83156447
1410803 VPBRB-36M40 36 40x1,5 110,4 78 56 49,5 14 30
83156467
1410804 VPBRB-36M50 36 50x1,5 113,4 78 56 55,5 14 10
83156448
1410805 VPBRB-48M50 48 50x1,5 129,5 91,5 70 59,5 14 10
83156468
- VPBRB-48M63 48 63x1,5 134 91,5 70 68,5 14 10
Metallgänga IP67
83156480
- VMBRB-10M16 10 16x1,5 58 38,1 21,1 24 11 30
83156481
- VMBRB-10M20 10 20x1,5 58,5 38,1 21,3 24,8 11,8 30
83156482
- VMBRB-12M20 12 20x1,5 58,8 42 24,3 24,3 12 30
83156483
- VMBRB-17M20 17 20x1,5 70 48,2 30,4 27,5 13 30
83156484
- VMBRB-17M25 17 25x1,5 72,8 48,2 30,4 33 13 30
83156485
- VMBRB-23M32 23 32x1,5 91,9 59 40 43 14 30
83156486
- VMBRB-29M40 29 40x1,5 102 66,5 46 51 14 20
83156487
- VMBRB-36M50 36 50x1,5 111,2 78 56 51 14 10
83156488
1410806 VMBRB-48M63 48 63x1,5 134,8 91 70 70 14 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Skyddsklass IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på VM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.