Webshop

45° förskruvning IP67, M-gänga

Plast- eller metallgänga

Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

C_RU

Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Gänga MH (mm)T (mm)D (mm)g (mm)Förp (st)Enhet

Pris

Plastgänga IP67
83156435
1410780VPARB-10M121012x1,546,541,421,11150
83156520
1410781VPARB-10M161016x1,546,541,421,11150
83156521
-VPARB-10M201020x1,546,544,721,11150
83156436
1410782VPARB-12M161216x1,55044,824,31150
83156522
1410783VPARB-12M201220x1,55044,824,31150
83156523
1410784VPARB-17M201720x1,5585230,413,550
83156524
-VPARB-17M251725x1,55854,530,413,550
83156437
1410785VPARB-23M252325x1,570,567401430
83156525
-VPARB-23M322332x1,570,567,3401430
83156438
1410786VPARB-29M322932x1,57775,7461430
83156526
-VPARB-29M402940x1,57777461430
83156439
1410787VPARB-36M403640x1,591,588,5561410
83156527
-VPARB-36M503650x1,591,591,3561410
83156444
1410788VPARB-48M504850x1,5104,5105,5701410
83156528
-VPARB-48M634863x1,5104,5110701410
Metallgänga IP67
83156540
-VMARB-10M161016x1,54743,421,11130
83156541
-VMARB-10M201020x1,54743,421,11130
83156542
-VMARB-12M201220x1,55143,724,31230
83156543
-VMARB-17M201720x1,558,553,230,41330
83156544
-VMARB-17M251725x1,558,55630,41330
83156545
-VMARB-23M322332x1,57170,8401430
83156546
-VMARB-29M402940x1,578,180461420
83156547
-VMARB-36M503650x1,591,791,5561410
83156548
-VMARB-48M634863x1,5105,5111,2701410
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP67
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Finns med plast- eller metallgänga

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6, gänga på VM i förnicklad mässing

Skyddsklass

  • IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.