Fördelningsstycke PA, typ 2

För slang NW07-17

Vibrationssäkert fördelningsstycke som enkelt anpassas efter önskemål. Olika slangdimensioner kan blandas, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

DNV

Art nr BenämningNW (mm)Förp (st)Enhet

Pris

För NW
83155899
PA2OB-070707|10
83155900
PA2OB-100707|10
83155905
PA2OB-101010|10
83155908
PA2OB-101212|10
83155909
PA2OB-101717|10
83155901
PA2OB-120707|10
83155903
PA2OB-121007|10
83155906
PA2OB-121010|10
83155902
PA2OB-121207|10
83155910
PA2OB-121212|10
83155911
PA2OB-121717|10
83155904
PA2OB-170707|10
83155907
PA2OB-171010|10
83155912
PA2OB-171212|10
83155913
PA2OB-171717|10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Olika slangdimensioner kan blandas
  • Snabb och enkel att montera
  • Enkel att öppna utan verktyg
  • Vibrationssäker

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW17

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • Skyddsklass IP54(66)
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6

Skyddsklass

  • IP54 dynamisk, IP66 statisk.
    Med packning TPDVW, IP67

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.