Rak förskruvning med dragavlastning, M-gänga
Plast- eller metallgänga
Vibrationssäker slangförskruvning med plast- eller metallgänga som är snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Dragavlastning
- Snabb och enkel att montera
- Enkel att öppna utan verktyg
- Vibrationssäker
Användningsområden
- I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till 48
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- Skyddsklass IP54(66)
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- Finns med plast- eller metallgänga
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
- Kabeldiameter A är standard, B vid förfrågan
Godkännanden
- UL filnr. E168970
-
Färg
- Svart, grå vid förfrågan
-
Material
- PA6, gänga på PM i förnicklad mässing
-
Skyddsklass
- PA..., PM...: IP54 dynamisk, IP66 statisk
- IP67 med packning TPDVW
-
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.