Rak givarhållare
För gängade givare
Skydd för gängade givare, snabb att montera och enkel att öppna utan verktyg. Indikatorlampor på givaren syns alltid. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skydd för gängade givare
- Indikatorlampor på givaren syns alltid
- Snabb och enkel att montera
- Enkel att öppna utan verktyg
- Vibrationssäker
Användningsområden
- I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 och NW10
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- Skyddsklass IP54(66)
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
- Finns för gänga M8-M30
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- Svart, grå vid förfrågan
-
Material
- PA6, PS
-
Skyddsklass
- IP54 dynamisk, IP66 statisk.
Med packning TPDVW, IP67 -
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.