Böjskydd, PMGMB
För skonsam kabelutgång
Vibrationssäkert böjskydd att montera på slangförskruvningar, som skapar en skonsam kabelutgång. Snabb och enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Böjskydd att montera på slangförskruvningar
- Skapar en skonsam kabelutgång
- Snabb och enkel att montera
- Vibrationssäker
Användningsområden
- För slangförskruvningar med M20 till M40 utvändig gänga
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- Invändig metallgänga M20 till M40
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- svart
-
Material
- Polyamid 6 (PA6) och förnicklad mässing
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.